Codice articolo del costruttore: 204-13-M10-N
Marca: GANTER
Prezzo: 9.60 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diameter d1: 13
Connection thread d2: M 10
Coupling hole d3: -
Type: N, Angled lever with threaded bore
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
204-13-M10-N
Codice componente
|
---|
204-13-M10-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter d1 | Connection thread d2 | Coupling hole d3 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | M 10 | - | N, Angled lever with threaded bore |
Loading...
Si trova sulla pagina di Short clamping levers, Steel, il codice articolo è il seguente: 204-13-M10-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 204-13-M10-N.
Configura
Proprietà di base
Coupling hole d3
Tipo
Diameter d1
Connection thread d2
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
204-10-M8-N |
204-13-B10-L |
204-16-B12-L |
204-16-M12-N |
204-20-B16-L |
204-20-M16-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diameter d1 | Connection thread d2 | Coupling hole d3 | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 8 | - | N, Angled lever with threaded bore | |
9.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | - | B 10 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
14.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | - | B 12 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
14.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | M 12 | - | N, Angled lever with threaded bore | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | - | B 16 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | M 16 | - | N, Angled lever with threaded bore |