Side thrust pins

Side thrust pins
  • Sconto volumi elevati
Side thrust pins GN 614.1 are used for arresting and as press-on or press-off elements. The easy attachment using one or two countersunk screws also allows its use where a location borehole with the tolerance field H7 for the spring plunger would not be possible from its size and manufacturability.
Side thrust pins GN 614.1 consist of a holder for spring plungers and a Stainless Steel-Spring plunger GN 614 of type KU.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
614.1-6-BKU
614.1-6-LKU
614.1-6-RKU
614.1-8-BKU
614.1-8-LKU
614.1-8-RKU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner diameter d1 Type

3.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6BKU, Fixing on both sides, with spring plunger

3.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6LKU, Fixing on the left, with spring plunger

3.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6RKU, Fixing on the right, with spring plunger

3.36 €

1 Disponibile 7 giorni 8BKU, Fixing on both sides, with spring plunger

3.36 €

1 Disponibile 7 giorni 8LKU, Fixing on the left, with spring plunger

3.36 €

1 Disponibile 7 giorni 8RKU, Fixing on the right, with spring plunger

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico