Codice articolo del costruttore: 6319-17-C-A4
Marca: GANTER
Prezzo: 5.92 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Bore diameter d1: 17
Bore diameter d2: -
Type: C- male
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6319-17-C-A4
How to order (Spherical, Stainless Steel A1)![]() | 1 | d1 |
2 | Type | |
3 | Material |
How to order (Spherical, Stainless Steel A1)![]() | 1 | d2 |
2 | Type | |
3 | Material |
![]() | ![]() | |||||||||||
d1 H13 | d2 H13 | d3 | d4 | d5 | d6 | h1 | h2 | h3 | h4 | r | ||
Type C | Type D | Screw | ||||||||||
St. Steel NI | St. Steel A4 | St. Steel NI | St. Steel A4 | |||||||||
6.4 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 12 | 12 | 11 | M 6 | 0.7 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 9 |
8.4 | 8.4 | 9.6 | 9.6 | 17 | 17 | 14.5 | M 8 | 0.6 | 3.2 | 3.5 | 5.6 | 12 |
10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 21 | 21 | 18.5 | M 10 | 0.8 | 4 | 4.2 | 6.5 | 15 |
13 | 13 | 14.2 | 14.2 | 24 | 24 | 20 | M 12 | 1.1 | 4.6 | 5 | 8 | 17 |
17 | 17 | 19 | 19 | 30 | 30 | 26 | M 16 | 1.3 | 5.3 | 6.2 | 9.6 | 22 |
21 | 21 | 23.2 | 23.2 | 36 | 36 | 31 | M 20 | 2 | 6.3 | 7.5 | 11.7 | 27 |
25 | 25 | 28 | 28 | 44 | 44 | 37 | M 24 | 2.4 | 8.2 | 9.5 | 15.2 | 32 |
31 | 31 | 35 | 35 | 56 | 56 | 49 | M 30 | 3.6 | 11.2 | 12 | 19.2 | 41 |
37 | - | 42 | - | 68 | 68 | 60 | M 36 | 4.6 | 14 | 15 | 23.5 | 50 |
43 | - | 49 | - | 78 | 78 | 70 | M 42 | 6.5 | 17 | 18 | 29 | 58 |
50 | - | 56 | - | 92 | 92 | 82 | M 48 | 8 | 21 | 22 | 35.5 | 67 |
Codice componente
|
---|
6319-17-C-A4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Bore diameter d1 | Bore diameter d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 17 | - | C- male |
Loading...
Si trova sulla pagina di Spherical washers, Stainless Steel, il codice articolo è il seguente: 6319-17-C-A4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6319-17-C-A4.
Configura
Proprietà di base
Bore diameter d2
Tipo
Bore diameter d1
Type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6319-12-D-NI |
6319-13-C-A4 |
6319-13-C-NI |
6319-17-C-NI |
6319-19-D-A4 |
6319-19-D-NI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Bore diameter d1 | Bore diameter d2 | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 12 | D- female with d°°4°° = d°°3°° | |
3.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | - | C- male | |
2.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | - | C- male | |
4.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 17 | - | C- male | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 19 | D- female with d°°4°° = d°°3°° | |
5.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 19 | D- female with d°°4°° = d°°3°° |