Spring cotter pins, Steel

Spring cotter pins, Steel
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Spring cotter pins GN 1024 are used for the axial fixing of bolts and axes and as distortion guard, e.g. for crown nuts DIN 935.
Owing to their double winding, spring cotter pins of Type D have a flatter spring characteristic and are therefore easier to install. Also, a retaining rope including a key ring can be attached to the double winding to safeguard the Spring cotter pin against loss.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1024-ST-1,​5-E
1024-ST-2-D
1024-ST-2-E
1024-ST-3-D
1024-ST-3-E
1024-ST-4-D
1024-ST-4-E
1024-ST-5-D
1024-ST-5-E
1024-ST-6-D
1024-ST-6-E
1024-ST-7-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d1
(mm)
Type

0.96 €

1 Disponibile 7 giorni 1.5E, with single winding

0.68 €

1 Disponibile 7 giorni 2D, with double winding

0.48 €

1 Disponibile 7 giorni 2E, with single winding

0.78 €

1 Disponibile 7 giorni 3D, with double winding

0.50 €

0.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3E, with single winding

1.00 €

1 Disponibile 7 giorni 4D, with double winding

0.60 €

1 Disponibile 4 giorni 4E, with single winding

1.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5D, with double winding

1.12 €

1 Disponibile 7 giorni 5E, with single winding

2.30 €

1.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6D, with double winding

1.40 €

1 Disponibile 7 giorni 6E, with single winding

2.60 €

1.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7D, with double winding

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale ST-Steel

Supporto tecnico