Spring latches with flange for surface mounting

Spring latches with flange for surface mounting
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Spring latches GN 722.3 are used when the indexing pin is temporarily not allowed to protrude. The indexing pin retracts by turning the latch by 180°.
A lock notch will hold the latch in both positions.
Spring latches GN 722.3 are designed for use in steel construction or in locksmith shops where less precise positioning / locking is normally required. The dimensional tolerances are therefore chosen to ensure that functional safety is guaranteed under dirt exposure and that cost-effetive production methods are used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
722.3-8-20-L-SW
722.3-8-20-L-ZB
722.3-8-20-R-SW
722.3-8-20-R-ZB
722.3-10-20-L-SW
722.3-10-20-L-ZB
722.3-10-20-R-SW
722.3-10-20-R-ZB
722.3-12-20-L-SW
722.3-12-20-L-ZB
722.3-12-20-R-SW
722.3-12-20-R-ZB
722.3-14-20-L-SW
722.3-14-20-L-ZB
722.3-14-20-R-SW
722.3-14-20-R-ZB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta d
(Ø)
Type Finish

17.22 €

1 Disponibile 7 giorni 8L, left indexing camSW, black, textured finish

15.56 €

1 Disponibile 7 giorni 8L, left indexing camZB, zinc plated, blue passivated

17.22 €

1 Disponibile 7 giorni 8R, right indexing camSW, black, textured finish

15.56 €

1 Disponibile 7 giorni 8R, right indexing camZB, zinc plated, blue passivated

17.08 €

1 Disponibile 7 giorni 10L, left indexing camSW, black, textured finish

15.46 €

1 Disponibile 7 giorni 10L, left indexing camZB, zinc plated, blue passivated

17.08 €

1 Disponibile 7 giorni 10R, right indexing camSW, black, textured finish

15.46 €

1 Disponibile 7 giorni 10R, right indexing camZB, zinc plated, blue passivated

17.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12L, left indexing camSW, black, textured finish

15.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12L, left indexing camZB, zinc plated, blue passivated

17.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12R, right indexing camSW, black, textured finish

15.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12R, right indexing camZB, zinc plated, blue passivated

17.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

14L, left indexing camSW, black, textured finish

15.46 €

1 Disponibile 7 giorni 14L, left indexing camZB, zinc plated, blue passivated

17.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

14R, right indexing camSW, black, textured finish

15.46 €

1 Disponibile 7 giorni 14R, right indexing camZB, zinc plated, blue passivated

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Square s 20

Supporto tecnico