Spring plungers with collar, Stainless Steel (815-M5-NI)

Spring plungers with collar, Stainless Steel 815-M5-NI
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 815-M5-NI

Marca: GANTER

Prezzo: 8.92

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Thread d1: M 5

Material: NI, Stainless Steel

Materiale: -

D2: -

d3: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

815-M5-NI

Codice componente
815-M5-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d1 Material Materiale D2 d3 L1 L2 l3 sw w Carico molla, standard, iniziale
(N)
Terminale Peso
(kg)

8.92 €

1 Disponibile 7 giorni M 5NI, Stainless Steel-----------

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Spring plungers with collar, Stainless Steel, il codice articolo è il seguente: 815-M5-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 815-M5-NI.

Tipologia prodotto

Codice componente
815-M10-NI
815-M12-NI
815-M4-NI
815-M6-NI
815-M8-NI
815.1-M10-NI
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thread d1 Material Materiale D2 d3 L1 L2 l3 sw w Carico molla, standard, iniziale
(N)
Terminale Peso
(kg)

14.72 €

1 Disponibile 7 giorni M 10NI, Stainless Steel-----------

17.10 €

1 Disponibile 7 giorni M 12NI, Stainless Steel-----------

8.02 €

1 Disponibile 7 giorni M 4NI, Stainless Steel-----------

9.90 €

1 Disponibile 7 giorni M 6NI, Stainless Steel-----------

12.98 €

1 Disponibile 7 giorni M 8NI, Stainless Steel-----------

13.48 €

1 Disponibile 7 giorni --NI, acciaio inox616176-5224, 2445, 450.014

Supporto tecnico