Spring plungers, Plastic (Codici componente - Download CAD)

Spring plungers, Plastic
  • Sconto volumi elevati
Plastic-Spring plungers GN 615.2 are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
These spring plungers are all stainless versions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

615.2-M6-NI

Codice componente
615.2-M6-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d1 Ball material

1.52 €

1 Disponibile 7 giorni M 6NI, Stainless Steel

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Spring plungers, Plastic, il codice articolo è il seguente: 615.2-M6-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 615.2-M6-NI.

Tipologia prodotto

Codice componente
615.2-M10-NI
615.2-M10-P
615.2-M6-P
615.2-M8-NI
615.2-M8-P
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thread d1 Ball material

2.22 €

1 Disponibile 7 giorni M 10NI, Stainless Steel

2.42 €

1 Disponibile 7 giorni M 10P, Plastic

1.72 €

1 Disponibile 7 giorni M 6P, Plastic

1.88 €

1 Disponibile 7 giorni M 8NI, Stainless Steel

2.18 €

1 Disponibile 7 giorni M 8P, Plastic

Supporto tecnico