Stainless Steel-Arch handles (565.9-20-160-A-MT)

Stainless Steel-Arch handles 565.9-20-160-A-MT
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 565.9-20-160-A-MT

Marca: GANTER

Prezzo: 65.90

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza H: 160 mm

Type: A, Mounting from the back (threaded blind bore)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

565.9-20-160-A-MT

Codice componente
565.9-20-160-A-MT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Type

65.90 €

1 Disponibile 7 giorni 160A, Mounting from the back (threaded blind bore)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spessore maniglia D(mm) 20 Finish MT

Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Arch handles, il codice articolo è il seguente: 565.9-20-160-A-MT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 565.9-20-160-A-MT.

Tipologia prodotto

Codice componente
565.9-20-160-B-MT
565.9-20-192-A-MT
565.9-20-192-B-MT
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Type

72.24 €

1 Disponibile 7 giorni 160B, Mounting from the operator's side

73.40 €

1 Disponibile 7 giorni 192A, Mounting from the back (threaded blind bore)

78.04 €

1 Disponibile 7 giorni 192B, Mounting from the operator's side

Supporto tecnico