Stainless Steel-Blanking plugs (252.5-M20X1,5-A)

Stainless Steel-Blanking plugs 252.5-M20X1,5-A
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 252.5-M20X1,5-A

Marca: GANTER

Prezzo: 4.78

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Thread d: M 20 x 1,5

Type: A, without thread coating


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

252.5-M20X1,5-A

Codice componente
252.5-M20X1,​5-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d Type

4.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 20 x 1,5A, without thread coating

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Blanking plugs, il codice articolo è il seguente: 252.5-M20X1,5-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 252.5-M20X1,5-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
252.5-M12X1,​5-PRB
252.5-M16X1,​5-A
252.5-M16X1,​5-PRB
252.5-M20X1,​5-PRB
252.5-M24X1,​5-A
252.5-M24X1,​5-PRB
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thread d Type

8.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 12 x 1,5PRB, with thread coating (polyamide allround coating)

4.62 €

1 Disponibile 7 giorni M 16 x 1,5A, without thread coating

8.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 16 x 1,5PRB, with thread coating (polyamide allround coating)

8.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 20 x 1,5PRB, with thread coating (polyamide allround coating)

6.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 24 x 1,5A, without thread coating

9.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 24 x 1,5PRB, with thread coating (polyamide allround coating)

Supporto tecnico