Stainless Steel-Cabinet "U" handles

Stainless Steel-Cabinet "U" handles
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Cabinet "U" handles GN 728.5 are a low cost variant in metal.
The installation can be carried out from the back (Type A) as well as from the operator’s side (Type B). The hole centers dimension is identical on all variants. As a result they can be mounted in pairs opposite each other.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
728.5-120-A
728.5-120-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type

28.20 €

1 Disponibile 7 giorni A, Mounting from the back (threaded blind bore)

27.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

B, Mounting from the operator's side

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza H(mm) 120

Supporto tecnico