Codice articolo del costruttore: 612.3-6-16-A-NI
Marca: GANTER
Prezzo: 26.00 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Bolt diameter d: 6
Type: A, without plastic cap
Square s: 16
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
612.3-6-16-A-NI
Materiale corpo | Stainless Steel |
---|
Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Cam action indexing plungers for welding, il codice articolo è il seguente: 612.3-6-16-A-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 612.3-6-16-A-NI.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Bolt diameter d
Type
Square s
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
612.3-10-20-B-NI |
612.3-12-20-A-NI |
612.3-12-20-B-NI |
612.3-6-16-B-NI |
612.3-8-16-A-NI |
612.3-8-16-B-NI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Bolt diameter d | Type | Square s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | B, with plastic cap | 20 | |
32.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | A, without plastic cap | 20 | |
34.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | B, with plastic cap | 20 | |
27.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | B, with plastic cap | 16 | |
25.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | A, without plastic cap | 16 | |
27.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | B, with plastic cap | 16 |