Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta d (Ø) | Collet thread d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 10 x 1 | LA, Left-hand lock | |
23.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 10 x 1 | LAK, Left-hand lock, with lock nut | |
22.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 10 x 1 | RA, Right-hand lock | |
23.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 10 x 1 | RAK, Right-hand lock, with lock nut | |
24.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | LA, Left-hand lock | |
25.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | LAK, Left-hand lock, with lock nut | |
25.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | LB, Left-hand lock, with plastic cover | |
26.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | LBK, Left-hand lock, with plastic cover, with lock nut | |
24.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | RA, Right-hand lock | |
25.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | RAK, Right-hand lock, with lock nut | |
25.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | RB, Right-hand lock, with plastic cover | |
26.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | RBK, Right-hand lock, with plastic cover, with lock nut | |
27.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 16 x 1,5 | LA, Left-hand lock | |
29.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 16 x 1,5 | LAK, Left-hand lock, with lock nut | |
29.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 16 x 1,5 | LB, Left-hand lock, with plastic cover | |
30.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 16 x 1,5 | LBK, Left-hand lock, with plastic cover, with lock nut | |
27.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | RA, Right-hand lock | |
29.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 16 x 1,5 | RAK, Right-hand lock, with lock nut | |
29.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 16 x 1,5 | RB, Right-hand lock, with plastic cover | |
30.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 16 x 1,5 | RBK, Right-hand lock, with plastic cover, with lock nut | |
35.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 20 x 1,5 | LA, Left-hand lock | |
38.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 20 x 1,5 | LAK, Left-hand lock, with lock nut | |
36.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 20 x 1,5 | LB, Left-hand lock, with plastic cover | |
39.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 20 x 1,5 | LBK, Left-hand lock, with plastic cover, with lock nut | |
35.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 20 x 1,5 | RA, Right-hand lock | |
38.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 20 x 1,5 | RAK, Right-hand lock, with lock nut | |
36.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 20 x 1,5 | RB, Right-hand lock, with plastic cover | |
39.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 20 x 1,5 | RBK, Right-hand lock, with plastic cover, with lock nut |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. punta d(Ø)
Collet thread d2
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali