Codice articolo del costruttore: 99.6-100-M12-A4
Marca: GANTER
Prezzo: 18.34 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lever / Handle length l1: 100 mm
Connection thread d1: M 12
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
99.6-100-M12-A4
Handle body material | Stainless Steel |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lever / Handle length l1(mm)
Connection thread d1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali