Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order![]() | 1 | Material |
2 | l1 | |
3 | l2 | |
4 | Type | |
5 | Finish |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
l1 | l2 | Material | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 +0.5 | l3 | l4 | m1 | m2 | ||
Type A | Type C | NI, A4 | NI | ||||||||||||
30 | 30 | NI | A4 | - | - | 4.3 | 3 | 7.5 | 4 | 4.5 | 8.5 | 10.7 | - | 18 | 18 |
40 | 40 | NI | A4 | NI | M 5 | 5.3 | 4 | 9 | 5 | 5.5 | 11 | 16 | 11 | 25 | 25 |
50 | 50 | NI | A4 | NI | M 6 | 6.4 | 6 | 11.5 | 6 | 6.5 | 13 | 21 | 13 | 30 | 30 |
60 | 60 | NI | A4 | NI | M 8 | 8.3 | 8 | 15 | 8 | 8.5 | 17 | 26 | 17 | 36 | 36 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Materiale corpo principale | Larghezza W (mm) | Type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | [Acciaio inox] Stainless Steel | 30 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.023 | |
17.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | [Acciaio inox] Stainless Steel | 40 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.057 | |
22.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | [Acciaio inox] Stainless Steel | 50 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.110 | |
30.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | [Acciaio inox] Stainless Steel | 60 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.200 | |
12.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | [Acciaio inox] NI, Stainless Steel | 30 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.025 | |
14.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | [Acciaio inox] NI, Stainless Steel | 40 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.057 | |
37.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | [Acciaio inox] NI, Stainless Steel | 40 | C, 2x2 threaded studs | 0.069 | |
18.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | [Acciaio inox] NI, Stainless Steel | 50 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.110 | |
45.70 € 24.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | [Acciaio inox] NI, Stainless Steel | 50 | C, 2x2 threaded studs | 0.128 | |
26.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | [Acciaio inox] NI, Stainless Steel | 60 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.180 | |
57.74 € 30.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | [Acciaio inox] NI, Stainless Steel | 60 | C, 2x2 threaded studs | 0.200 |
Loading...
Finish | GS-matte shot-blasted-matte shot-blasted |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Materiale corpo principale
Larghezza W(mm)
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali