Stainless Steel-Horizontal acting toggle clamps with horizontal mounting base (820-130-O-NI)

Stainless Steel-Horizontal acting toggle clamps with horizontal mounting base 820-130-O-NI
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 820-130-O-NI

Marca: GANTER

Prezzo: 61.42

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Size: 130

Type: O, Solid bar version with clasp


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

820-130-O-NI

Codice componente
820-130-O-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Size Type

61.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

130O, Solid bar version with clasp

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Stainless Steel

Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Horizontal acting toggle clamps with horizontal mounting base, il codice articolo è il seguente: 820-130-O-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 820-130-O-NI.

Tipologia prodotto

Codice componente
820-130-M-NI
820-130-MC-NI
820-230-M-NI
820-230-MC-NI
820-230-O-NI
820-25-M-NI
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Size Type

61.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

130M, U-bar version, with two flanged washers

64.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

130MC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

78.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

230M, U-bar version, with two flanged washers

82.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

230MC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

78.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

230O, Solid bar version with clasp

44.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25M, U-bar version, with two flanged washers

Supporto tecnico