Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
820.3-75-ML-NI |
820.3-75-MLC-NI |
820.3-75-OL-NI |
820.3-130-ML-NI |
820.3-130-MLC-NI |
820.3-130-OL-NI |
820.3-230-ML-NI |
820.3-230-MLC-NI |
820.3-230-OL-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Size | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
69.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 75 | ML, U-bar version, with two flanged washers | |
71.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 75 | MLC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
74.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 75 | OL, Solid bar version with clasp | |
78.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 130 | ML, U-bar version, with two flanged washers | |
80.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 130 | MLC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
81.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 130 | OL, Solid bar version with clasp | |
97.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 230 | ML, U-bar version, with two flanged washers | |
101.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 230 | MLC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
102.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 230 | OL, Solid bar version with clasp |
Loading...
Materiale corpo | Stainless Steel |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Size
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali