Codice articolo del costruttore: 480.7-D10-M6-6
Marca: GANTER
Prezzo: 11.48 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Misura nominale vite: M 6
d3: 6 Ø
d1: D 10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
480.7-D10-M6-6
Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Hose adapters, il codice articolo è il seguente: 480.7-D10-M6-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 480.7-D10-M6-6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite
d3(Ø)
d1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
480.7-D10-M5-4 |
480.7-D10-M5-6 |
480.7-D10-M6-4 |
480.7-D12-M7-6 |
480.7-D12-M7-9 |
480.7-D12-M8X1-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite | d3 (Ø) | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 5 | 4 | D 10 | |
11.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 5 | 6 | D 10 | |
10.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | 4 | D 10 | |
11.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 7 | 6 | D 12 | |
12.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 7 | 9 | D 12 | |
11.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 x 1 | 6 | D 12 |