Stainless Steel-Retaining cables with or without tabs

Stainless Steel-Retaining cables with or without tabs
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The details on static loads are guide values given without warranty.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GN 111.2 / Stainless Steel-Retaining Cables

Information


Stainless Steel-Retaining cables GN 111.2 are available in 5 different types and thus, can be used for numerous different applications, e.g. a securing device and as a connection and fastening cables.
The black design is visually discreet and is also used in situations where the reflections on the surface are to be minimized.
The key rings are supplied fixed to the Stainless Steel-Retaining cable. In type A, both rings have the same diameter d1.
The details on load-bearing capacity are guide values given without warranty.

see also...
• Ball chains GN 111
• Stainless Steel-Ball chains GN 111.5
• Spiral retaining cables GN 111.4

How to Order

How to order (Type C, D and E)
1Length l
3Type
4Color
 
How to order (Type A and B)
1Length l
2d1
3Type
4Color

Specification                                     

• Retaining cable
 Stainless Steel AISI 304
 coated with clear plastic (PVC)
 transparent                                                 TR
  - Tab
   Stainless Steel AISI 304
   blank
  - Key ring
   Stainless Steel AISI 301
   blank, ground
black                                                             SW
 - Tab
   Stainless Steel AISI 304
   zinc plated, black passivated
  - Key ring
   Stainless Steel AISI 301
   zinc plated, black passivated
• Stainless Steel characteristics
• RoHS compliant

Accessories

Stainless Steel-Key rings GN 111.3 

Dimensions

    
Length ld1d2Static load in N ≈Type A and Type B
are suitable for ball lock pins and locking pins with axial lock
   with key ringwithout key ring
15014 *1501800  * GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4,
    GN 113.7,GN 113.8, GN 113.9,
    GN 113.10, GN 214.2,
    GN 214.3, GN 214.6
    for pins Ø 5, Ø 6, Ø 8
    and
    GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2,
    GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1,
    GN 124.2
    for all pins
  ** GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4,
    GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9,
    GN 113.10, GN 214.2,
    GN 214.3, GN 214.6
    for pins Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25
15018 **1.3901800
150241.51001800
150301.81201800
20014 *1501800
20018 **1.3901800
200241.51001800
200301.81201800
32014 *1501800
32018 **1.3901800
320241.51001800
320301.81201800
50014 *1501800
50018 **1.3901800
500241.51001800
500301.81201800

Example of Application

Codice componente
111.2-150-14-A-SW
111.2-150-14-B-SW
111.2-150-18-A-SW
111.2-150-18-B-SW
111.2-150-24-A-SW
111.2-150-24-B-SW
111.2-150-30-A-SW
111.2-150-30-B-SW
111.2-150-C-SW
111.2-150-C-TR
111.2-150-D-SW
111.2-150-D-TR
111.2-150-E-SW
111.2-150-E-TR
111.2-200-14-A-SW
111.2-200-14-B-SW
111.2-200-18-A-SW
111.2-200-18-B-SW
111.2-200-24-A-SW
111.2-200-24-B-SW
111.2-200-30-A-SW
111.2-200-30-B-SW
111.2-200-C-SW
111.2-200-C-TR
111.2-200-D-SW
111.2-200-D-TR
111.2-200-E-SW
111.2-200-E-TR
111.2-320-14-A-SW
111.2-320-14-B-SW
111.2-320-18-A-SW
111.2-320-18-B-SW
111.2-320-24-A-SW
111.2-320-24-B-SW
111.2-320-30-A-SW
111.2-320-30-B-SW
111.2-320-C-SW
111.2-320-C-TR
111.2-320-D-SW
111.2-320-D-TR
111.2-320-E-SW
111.2-320-E-TR
111.2-500-14-A-SW
111.2-500-14-B-SW
111.2-500-18-A-SW
111.2-500-18-B-SW
111.2-500-24-A-SW
111.2-500-24-B-SW
111.2-500-30-A-SW
111.2-500-30-B-SW
111.2-500-C-SW
111.2-500-C-TR
111.2-500-D-SW
111.2-500-D-TR
111.2-500-E-SW
111.2-500-E-TR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cable length l Type Diametro anello d1 Lunghezza cavo l Tipo d2 Carico statico, con anello portachiavi
(N)
Carico statico, senza anello portachiavi
(N)
Colore Peso
(kg)

3.46 €

1 Disponibile 7 giorni --14150A, con 2 anelli portachiavi1501800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.005

3.90 €

1 Disponibile 7 giorni --14150B, con aletta e anello portachiavi1501800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.007

3.62 €

1 Disponibile 7 giorni --18150A, con 2 anelli portachiavi1.3901800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.007

3.98 €

1 Disponibile 7 giorni --18150B, con aletta e anello portachiavi1.3901800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.007

3.88 €

1 Disponibile 7 giorni --24150A, con 2 anelli portachiavi1.51001800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.008

4.10 €

2.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--24150B, con aletta e anello portachiavi1.51001800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.009

4.30 €

1 Disponibile 7 giorni --30150A, con 2 anelli portachiavi1.81201800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.012

4.32 €

1 Disponibile 7 giorni --30150B, con aletta e anello portachiavi1.81201800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.010

4.38 €

1 Disponibile 7 giorni ---150C, con 2 alette di montaggio--1800SW, finitura ruvida, nera0.009

3.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

150C, with 2 tabs--------

2.92 €

1 Disponibile 7 giorni ---150D, con 2 cappi--1800SW, finitura ruvida, nera0.004

2.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

150D, without tab and without key ring--------

3.76 €

1 Disponibile 4 giorni ---150E, con aletta e cappio--1800SW, finitura ruvida, nera0.007

3.02 €

1 Disponibile 7 giorni ---150E, con aletta e cappio--1800TR, trasparente0.007

3.86 €

1 Disponibile 7 giorni --14200A, con 2 anelli portachiavi1501800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.006

4.22 €

1 Disponibile 7 giorni --14200B, con aletta e anello portachiavi1501800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.007

4.00 €

2.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--18200A, con 2 anelli portachiavi1.3901800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.008

4.30 €

1 Disponibile 7 giorni --18200B, con aletta e anello portachiavi1.3901800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.010

4.28 €

1 Disponibile 4 giorni --24200A, con 2 anelli portachiavi1.51001800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.008

4.46 €

1 Disponibile 7 giorni --24200B, con aletta e anello portachiavi1.51001800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.010

4.72 €

2.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--30200A, con 2 anelli portachiavi1.81201800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.011

4.68 €

1 Disponibile 7 giorni --30200B, con aletta e anello portachiavi1.81201800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.011

4.46 €

1 Disponibile 7 giorni ---200C, con 2 alette di montaggio--1800SW, finitura ruvida, nera0.011

3.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

200C, with 2 tabs--------

3.36 €

1 Disponibile 7 giorni ---200D, con 2 cappi--1800SW, finitura ruvida, nera0.005

2.72 €

1 Disponibile 7 giorni 200D, without tab and without key ring--------

4.12 €

1 Disponibile 7 giorni ---200E, con aletta e cappio--1800SW, finitura ruvida, nera0.007

3.36 €

1 Disponibile 7 giorni ---200E, con aletta e cappio--1800TR, trasparente0.007

3.92 €

1 Disponibile 7 giorni --14320A, con 2 anelli portachiavi1501800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.008

4.38 €

1 Disponibile 7 giorni --14320B, con aletta e anello portachiavi1501800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.010

4.10 €

2.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--18320A, con 2 anelli portachiavi1.3901800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.009

4.42 €

2.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--18320B, con aletta e anello portachiavi1.3901800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.010

4.36 €

2.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--24320A, con 2 anelli portachiavi1.51001800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.011

4.56 €

1 Disponibile 7 giorni --24320B, con aletta e anello portachiavi1.51001800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.008

4.80 €

2.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--30320A, con 2 anelli portachiavi1.81201800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.014

4.80 €

1 Disponibile 7 giorni --30320B, con aletta e anello portachiavi1.81201800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.013

4.80 €

1 Disponibile 7 giorni ---320C, con 2 alette di montaggio--1800SW, finitura ruvida, nera0.012

3.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

320C, with 2 tabs--------

3.48 €

1 Disponibile 7 giorni ---320D, con 2 cappi--1800SW, finitura ruvida, nera0.007

2.82 €

1.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

320D, without tab and without key ring--------

4.26 €

1 Disponibile 7 giorni ---320E, con aletta e cappio--1800SW, finitura ruvida, nera0.010

3.50 €

1 Disponibile 7 giorni ---320E, con aletta e cappio--1800TR, trasparente0.010

4.16 €

2.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--14500A, con 2 anelli portachiavi1501800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.013

5.26 €

1 Disponibile 4 giorni --14500B, con aletta e anello portachiavi1501800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.013

4.30 €

2.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--18500A, con 2 anelli portachiavi1.3901800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.012

5.36 €

1 Disponibile 7 giorni --18500B, con aletta e anello portachiavi1.3901800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.015

4.58 €

2.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--24500A, con 2 anelli portachiavi1.51001800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.004

5.46 €

1 Disponibile 7 giorni --24500B, con aletta e anello portachiavi1.51001800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.015

5.00 €

2.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--30500A, con 2 anelli portachiavi1.81201800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.017

5.68 €

3.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--30500B, con aletta e anello portachiavi1.81201800SW, finitura ruvida, nera, finitura ruvida, nera0.018

5.02 €

1 Disponibile 7 giorni ---500C, con 2 alette di montaggio--1800SW, finitura ruvida, nera0.015

4.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

500C, with 2 tabs--------

3.70 €

1.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

---500D, con 2 cappi--1800SW, finitura ruvida, nera0.010

3.00 €

1 Disponibile 3 giorni 500D, without tab and without key ring--------

5.22 €

2.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

---500E, con aletta e cappio--1800SW, finitura ruvida, nera0.013

4.22 €

1 Disponibile 3 giorni ---500E, con aletta e cappio--1800TR, trasparente0.013

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico