Cerniere piatte / non forate / laminate / acciaio inox / grezzo / GN 136 / GANTER (136-NI-40-40-C)

Cerniere piatte / non forate / laminate / acciaio inox / grezzo / GN 136 / GANTER 136-NI-40-40-C
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 136-NI-40-40-C

Marca: GANTER

Prezzo: 3.86

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 40 mm

Larghezza W: 40 mm

Type: C-with bore for countersunk sCR-chrome-platedews

Weight: 0.032 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

136-NI-40-40-C

Codice componente
136-NI-40-40-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Type Weight
(kg)

3.86 €

1 Disponibile 7 giorni 4040C-with bore for countersunk sCR-chrome-platedews0.032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale NI, Stainless Steel

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / non forate / laminate / acciaio inox / grezzo / GN 136 / GANTER, il codice articolo è il seguente: 136-NI-40-40-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 136-NI-40-40-C.

Tipologia prodotto

Codice componente
136-NI-30-45-A
136-NI-30-45-B
136-NI-30-45-C
136-NI-40-60-A
136-NI-40-60-B
136-NI-40-60-C
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Type Weight
(kg)

3.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4530A-without bores, for welding0.022

3.80 €

1 Disponibile 7 giorni 4530B- with bores for cylinder head sCR-chrome-platedews / pan head sCR-chrome-platedews0.021

4.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4530C-with bore for countersunk sCR-chrome-platedews0.021

5.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6040A-without bores, for welding0.052

5.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6040B- with bores for cylinder head sCR-chrome-platedews / pan head sCR-chrome-platedews0.051

6.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6040C-with bore for countersunk sCR-chrome-platedews0.050

Supporto tecnico