Bulloni di fissaggio / esagono incassato / acciaio inox / ISO 7379

Bulloni di fissaggio / esagono incassato / acciaio inox / ISO 7379
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Shoulder screws ISO 7379 are cost-saving construction elements for a wide variety of different uses.
The maximum tightening torque is limited by the relatively small bearing points (shoulders) and by the recesses at the transition point from d1 to d2 and d1 to d3.
Standard deviation:
- no information about the concentricity 2 IT 13 and IT 10 2
- the official ISO standard sheet has the following dimensions for d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20
- the dimensions 4-M3 and M4-M5 are not included in the official ISO standard sheet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7379-4-M3-4-NI
7379-4-M3-5-NI
7379-4-M3-6-NI
7379-4-M3-8-NI
7379-4-M3-10-NI
7379-4-M3-12-NI
7379-4-M3-16-NI
7379-5-M4-5-NI
7379-5-M4-6-NI
7379-5-M4-8-NI
7379-5-M4-10-NI
7379-5-M4-12-NI
7379-5-M4-16-NI
7379-5-M4-20-NI
7379-5-M4-25-NI
7379-5-M4-30-NI
7379-6-M5-10-NI
7379-6-M5-12-NI
7379-6-M5-16-NI
7379-6-M5-20-NI
7379-6-M5-25-NI
7379-6-M5-30-NI
7379-6-M5-40-NI
7379-6-M5-50-NI
7379-6-M5-60-NI
7379-8-M6-16-NI
7379-8-M6-20-NI
7379-8-M6-25-NI
7379-8-M6-30-NI
7379-8-M6-40-NI
7379-8-M6-50-NI
7379-8-M6-60-NI
7379-10-M8-16-NI
7379-10-M8-20-NI
7379-10-M8-25-NI
7379-10-M8-30-NI
7379-10-M8-40-NI
7379-10-M8-50-NI
7379-10-M8-60-NI
7379-10-M8-70-NI
7379-10-M8-80-NI
7379-10-M8-90-NI
7379-10-M8-100-NI
7379-12-M10-16-NI
7379-12-M10-20-NI
7379-12-M10-25-NI
7379-12-M10-30-NI
7379-12-M10-40-NI
7379-12-M10-50-NI
7379-12-M10-60-NI
7379-12-M10-70-NI
7379-12-M10-80-NI
7379-12-M10-90-NI
7379-12-M10-100-NI
7379-16-M12-30-NI
7379-16-M12-40-NI
7379-16-M12-50-NI
7379-16-M12-60-NI
7379-16-M12-70-NI
7379-16-M12-80-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.02 €

1 Disponibile 7 giorni

4.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4.46 €

1 Disponibile 7 giorni

4.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4.72 €

1 Disponibile 7 giorni

4.72 €

1 Disponibile 7 giorni

4.56 €

1 Disponibile 4 giorni

4.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4.58 €

1 Disponibile 7 giorni

4.86 €

1 Disponibile 7 giorni

4.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5.00 €

1 Disponibile 7 giorni

5.12 €

1 Disponibile 7 giorni

5.12 €

1 Disponibile 7 giorni

5.26 €

1 Disponibile 7 giorni

5.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5.58 €

1 Disponibile 7 giorni

5.76 €

1 Disponibile 7 giorni

6.20 €

1 Disponibile 7 giorni

6.22 €

1 Disponibile 7 giorni

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni

6.96 €

1 Disponibile 7 giorni

7.20 €

1 Disponibile 7 giorni

6.30 €

1 Disponibile 7 giorni

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni

6.52 €

1 Disponibile 7 giorni

6.80 €

1 Disponibile 7 giorni

7.20 €

1 Disponibile 7 giorni

7.70 €

1 Disponibile 7 giorni

8.10 €

1 Disponibile 7 giorni

7.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7.46 €

1 Disponibile 7 giorni

7.62 €

1 Disponibile 7 giorni

7.98 €

1 Disponibile 3 giorni

8.06 €

1 Disponibile 7 giorni

8.52 €

1 Disponibile 7 giorni

8.72 €

1 Disponibile 7 giorni

9.28 €

1 Disponibile 7 giorni

9.88 €

1 Disponibile 7 giorni

10.58 €

5.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

11.02 €

1 Disponibile 3 giorni

9.82 €

1 Disponibile 7 giorni

10.16 €

1 Disponibile 7 giorni

10.52 €

1 Disponibile 7 giorni

10.76 €

1 Disponibile 7 giorni

11.20 €

1 Disponibile 4 giorni

11.58 €

1 Disponibile 7 giorni

11.88 €

1 Disponibile 7 giorni

12.48 €

1 Disponibile 3 giorni

13.06 €

1 Disponibile 3 giorni

13.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

14.36 €

1 Disponibile 7 giorni

17.70 €

1 Disponibile 7 giorni

19.36 €

1 Disponibile 7 giorni

21.76 €

11.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

22.98 €

12.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

24.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

24.76 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

Supporto tecnico