Stainless Steel-Spherical levelling washers

Stainless Steel-Spherical levelling washers
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Spherical levelling washers GN 350.3 have been designed to match the levelling sets GN 350, GN 350.1, GN 350.2 and GN 350.5.
The two spherical washers are used together „undetachably“.
The load bearing capacity of these spherical washers is relatively high. This is not only due to the material quality but also to the matched sphere of the concave „pan“.
Furthermore it is recommended using high-strength washers for bridging d2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
350.3-25-NI
350.3-32-NI
350.3-45-NI
350.3-58-NI
350.3-70-NI
350.3-80-NI
350.3-105-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1 m3

25.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fscheiben%2Fgn350%5F3%2Fgn350%5F3%5Fni%2Fgn%5F350%5F3%5Fni%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E3%2D25%2DNI%7D

32.40 €

1 Disponibile 7 giorni 32http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fscheiben%2Fgn350%5F3%2Fgn350%5F3%5Fni%2Fgn%5F350%5F3%5Fni%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E3%2D32%2DNI%7D

41.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

45http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fscheiben%2Fgn350%5F3%2Fgn350%5F3%5Fni%2Fgn%5F350%5F3%5Fni%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E3%2D45%2DNI%7D

64.98 €

34.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

58http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fscheiben%2Fgn350%5F3%2Fgn350%5F3%5Fni%2Fgn%5F350%5F3%5Fni%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E3%2D58%2DNI%7D

107.70 €

1 Disponibile 7 giorni 70http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fscheiben%2Fgn350%5F3%2Fgn350%5F3%5Fni%2Fgn%5F350%5F3%5Fni%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E3%2D70%2DNI%7D

134.26 €

71.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

80http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fscheiben%2Fgn350%5F3%2Fgn350%5F3%5Fni%2Fgn%5F350%5F3%5Fni%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E3%2D80%2DNI%7D

262.02 €

138.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fscheiben%2Fgn350%5F3%2Fgn350%5F3%5Fni%2Fgn%5F350%5F3%5Fni%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E3%2D105%2DNI%7D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material NI-Stainless Steel m1 2:web2CAD t 9:Incompatible

Supporto tecnico