Codice articolo del costruttore: 1024-NI-2-E
Marca: GANTER
Prezzo: 0.60 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
d1: 2 mm
Type: E, with single winding
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1024-NI-2-E
Materiale | NI-Stainless Steel |
---|
Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Spring cotter pins, il codice articolo è il seguente: 1024-NI-2-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1024-NI-2-E.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
d1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1024-NI-1,5-E |
1024-NI-2-D |
1024-NI-3-D |
1024-NI-3-E |
1024-NI-4-D |
1024-NI-4-E |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | d1 (mm) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
0.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.5 | E, with single winding | |
0.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2 | D, with double winding | |
1.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 | D, with double winding | |
1.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 | E, with single winding | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | D, with double winding | |
2.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | E, with single winding |