Stainless Steel-Spring latches for welding (Codici componente - Download CAD)

Stainless Steel-Spring latches for welding
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Spring latches GN 722.1 are used when the indexing pin is temporarily not allowed to protrude. The indexing pin retracts by turning the latch by 180°. A lock notch will hold the latch in both positions.
The square bar allows the latch to be welded in any desired position. To prevent excessive heating up and the resulting change in the spring properties, fixing with welding spots is recommended.
Stainless Steel-Spring latches GN 722.1 are designed for use in steel construction or in locksmith shops where less precise positioning / locking is normally required. The dimensional tolerances are therefore chosen to ensure that functional safety is guaranteed under dirt exposure and that cost-effetive production methods are used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

722.1-12-20-A-A4

Codice componente
722.1-12-20-A-A4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.38 €

1 Disponibile 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Stainless Steel Bolt diameter d 12 Square s 20

Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Spring latches for welding, il codice articolo è il seguente: 722.1-12-20-A-A4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 722.1-12-20-A-A4.

Supporto tecnico