Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 951.1-M4-21-56-NI
Marca: GANTER
Prezzo: 4.62 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Thread diameter d1: 4
Length l1: 56
Width b: 21
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
951.1-M4-21-56-NI
Materiale | Stainless |
---|
Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Square U-Bolts, il codice articolo è il seguente: 951.1-M4-21-56-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 951.1-M4-21-56-NI.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Thread diameter d1
Length l1
Width b
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
951.1-M4-21-103-NI |
951.1-M4-21-153-NI |
951.1-M4-21-203-NI |
951.1-M4-21-70-NI |
951.1-M6-32-110-NI |
951.1-M6-32-130-NI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Thread diameter d1 | Length l1 | Width b |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | 103 | 21 | |
15.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | 153 | 21 | |
16.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | 203 | 21 | |
8.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | 70 | 21 | |
10.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 110 | 32 | |
14.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 130 | 32 |