Stainless Steel-Star knobs AISI 304 (5334-50-M10-E)

Stainless Steel-Star knobs AISI 304 5334-50-M10-E
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 5334-50-M10-E

Marca: GANTER

Prezzo: 13.10

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Thread d2: -

Length l: 40 mm

d4: M 10

Torque: 3,2, 3,2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5334-50-M10-E

Codice componente
5334-50-M10-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d2 Length l
(mm)
d4 Torque

13.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-40M 103,2, 3,2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter d1(Ø) 42

Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Star knobs AISI 304, il codice articolo è il seguente: 5334-50-M10-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5334-50-M10-E.

Tipologia prodotto

Codice componente
5334-40-B8-C
5334-40-M8-E
5334-50-B10-C
5334-60-B12-C
5334-60-M12-E
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thread d2 Length l
(mm)
d4 Torque

11.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-20M 103,2, 3,2

11.44 €

1 Disponibile 7 giorni -32M 102, 2

13.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-32M 102,5, 2,5

16.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-50M 102, 2

16.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 6--3,2, 3,2

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico