Stainless Steel-Star knobs AISI 316L (A4)

Stainless Steel-Star knobs AISI 316L (A4)
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Star knobs GN 5335.4 are a special development intended for the food processing machinery industry. The smooth and enclosed areas as well as the large corner radii comply with the requirements of hygiene standards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5335.4-40-M6-E
5335.4-40-M8-D
5335.4-50-M8-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d2 Length l
(mm)
d4 Torque

24.74 €

1 Disponibile 7 giorni M 8--2, 2

25.28 €

1 Disponibile 7 giorni M 8--2,5, 2,5

33.60 €

1 Disponibile 7 giorni M 8--3,2, 3,2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter d1(Ø) 42

Supporto tecnico