Codice articolo del costruttore: 5334-50-M10-40
Marca: GANTER
Prezzo: 14.90 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Thread d2: -
Length l: 40 mm
d4: M 10
Torque: 2,5, 2,5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5334-50-M10-40
Codice componente
|
---|
5334-50-M10-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread d2 | Length l (mm) | d4 | Torque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.90 € 7.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 40 | M 10 | 2,5, 2,5 |
Loading...
Diameter d1(Ø) | 42 |
---|
Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Star knobs with threaded bolt AISI 304, il codice articolo è il seguente: 5334-50-M10-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5334-50-M10-40.
Configura
Stock
Proprietà di base
Thread d2
Tipo
Length l(mm)
d4
Torque
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5334-40-M8-40 |
5334-50-M10-20 |
5334-50-M10-30 |
5334-60-M12-20 |
5334-60-M12-30 |
5334-60-M12-40 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Thread d2 | Length l (mm) | d4 | Torque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 25 | M 10 | 3,2, 3,2 | |
14.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 32 | M 10 | 3,2, 3,2 | |
14.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 40 | M 10 | 2, 2 | |
18.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 50 | M 10 | 2,5, 2,5 | |
18.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 50 | M 10 | 3,2, 3,2 | |
19.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 6 | - | - | 2, 2 |