Stainless Steel-Star knobs with threaded stud

Stainless Steel-Star knobs with threaded stud
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Star knobs with threaded stud GN 5335 are a special development intended for the food processing machinery industry. The smooth and enclosed areas as well as the large corner radii comply with the requirements of hygiene standards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5335-40-M8-16
5335-40-M8-20
5335-40-M8-25
5335-50-M10-20
5335-50-M10-25
5335-50-M10-30
5335-60-M12-25
5335-60-M12-30
5335-60-M12-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d2 Length l
(mm)
d4 Torque

21.98 €

1 Disponibile 7 giorni M 10--2,5, 2,5

22.66 €

1 Disponibile 7 giorni -25M 102,5, 2,5

24.66 €

1 Disponibile 7 giorni -25M 103, 3

32.28 €

1 Disponibile 7 giorni -40M 102,5, 2,5

34.58 €

1 Disponibile 7 giorni -40M 103, 3

35.42 €

1 Disponibile 7 giorni -40M 104, 4

45.96 €

1 Disponibile 7 giorni M 12--4, 4

47.34 €

1 Disponibile 7 giorni -40M 122,5, 2,5

52.32 €

1 Disponibile 7 giorni -40M 123, 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter d1(Ø) 52

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico