Codice articolo del costruttore: 1524-M6-50-NI
Marca: GANTER
Prezzo: 10.30 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Misura nominale vite (M): M 6
Lunghezza L (mm): 50
Weight: 0.010
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1524-M6-50-NI
Materiale | NI-Stainless steel |
---|
Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Swing bolts with long threaded bolt, il codice articolo è il seguente: 1524-M6-50-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1524-M6-50-NI.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1524-M10-60-NI |
1524-M10-70-NI |
1524-M10-80-NI |
1524-M6-60-NI |
1524-M6-70-NI |
1524-M6-80-NI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 10 | 60 | 0.040 | |
15.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 10 | 70 | 0.045 | |
16.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 10 | 80 | 0.055 | |
10.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 60 | 0.015 | |
11.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 6 | 70 | 0.015 | |
11.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | 80 | 0.020 |