Stainless Steel-Three-lobe knobs AISI 303 (5345-40-M6-D)

Stainless Steel-Three-lobe knobs AISI 303 5345-40-M6-D
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 5345-40-M6-D

Marca: GANTER

Prezzo: 28.24

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Material: -

Thread length l: 16

Thread d1: M 4


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5345-40-M6-D

Codice componente
5345-40-M6-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Thread length l Thread d1

28.24 €

1 Disponibile 7 giorni -16M 4

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Three-lobe knobs AISI 303, il codice articolo è il seguente: 5345-40-M6-D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5345-40-M6-D.

Tipologia prodotto

Codice componente
5345-40-B8-C
5345-40-M6-E
5345-40-M8-D
5345-40-M8-E
5345-50-B10-C
5345-50-M10-D
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Material Thread length l Thread d1

27.04 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel12M 4

26.86 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel16M 4

28.24 €

1 Disponibile 7 giorni -20M 4

26.86 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel20M 4

32.66 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel25M 4

33.58 €

1 Disponibile 7 giorni -5M 4

Supporto tecnico