Codice articolo del costruttore: 666.7-30-M8-200-K
Marca: GANTER
Prezzo: 91.98 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza H: 200 mm
Type: K, with plastic cover cap
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
666.7-30-M8-200-K
Spessore maniglia D(mm) | 30 | Thread d3 | M 8 |
---|
Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Tubular handles, il codice articolo è il seguente: 666.7-30-M8-200-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 666.7-30-M8-200-K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza H(mm)
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
666.7-30-M8-200-E |
666.7-30-M8-250-E |
666.7-30-M8-250-K |
666.7-30-M8-300-E |
666.7-30-M8-300-K |
666.7-30-M8-400-E |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza H (mm) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
119.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 200 | E, with Stainless Steel cover cap | |
121.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 250 | E, with Stainless Steel cover cap | |
93.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 250 | K, with plastic cover cap | |
122.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 300 | E, with Stainless Steel cover cap | |
95.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 300 | K, with plastic cover cap | |
126.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 400 | E, with Stainless Steel cover cap |