Stainless Steel-Vertical acting toggle clamps with vertical mounting base (810.1-75-F-NI)

Stainless Steel-Vertical acting toggle clamps with vertical mounting base 810.1-75-F-NI
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 810.1-75-F-NI

Marca: GANTER

Prezzo: 48.68

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Size: 75

Type: F, Solid bar version with clasp


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

810.1-75-F-NI

Codice componente
810.1-75-F-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Size Type

48.68 €

1 Disponibile 7 giorni 75F, Solid bar version with clasp

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Stainless Steel

Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Vertical acting toggle clamps with vertical mounting base, il codice articolo è il seguente: 810.1-75-F-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 810.1-75-F-NI.

Tipologia prodotto

Codice componente
810.1-130-B-NI
810.1-130-BC-NI
810.1-130-F-NI
810.1-230-B-NI
810.1-230-BC-NI
810.1-230-F-NI
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Size Type

63.28 €

1 Disponibile 7 giorni 130B, U-bar version, with two flanged washers

66.00 €

1 Disponibile 7 giorni 130BC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

64.80 €

1 Disponibile 7 giorni 130F, Solid bar version with clasp

74.86 €

1 Disponibile 7 giorni 230B, U-bar version, with two flanged washers

78.94 €

1 Disponibile 7 giorni 230BC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

74.54 €

1 Disponibile 7 giorni 230F, Solid bar version with clasp

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico