Codice articolo del costruttore: 6336.11-32-M6-25
Marca: GANTER
Prezzo: 2.06 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Length l: 30 mm
Diameter d1: 40 Ø
Thread d1: M 8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6336.11-32-M6-25
Type | TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA) |
---|
Si trova sulla pagina di Star knobs with ball pin, il codice articolo è il seguente: 6336.11-32-M6-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6336.11-32-M6-25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Length l(mm)
Diameter d1(Ø)
Thread d1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6336.11-32-M6-35 |
6336.11-32-M6-45 |
6336.11-40-M8-30 |
6336.11-40-M8-40 |
6336.11-40-M8-50 |
6336.11-50-M10-35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Length l (mm) | Diameter d1 (Ø) | Thread d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 35 | 40 | M 8 | |
2.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 40 | M 8 | |
2.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 55 | 40 | M 8 | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 50 | M 10 | |
3.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | 50 | M 10 | |
4.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | 50 | M 10 |