Star knobs, Aluminum (5336-40-M6-E-PL)

Star knobs, Aluminum 5336-40-M6-E-PL
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 5336-40-M6-E-PL

Marca: GANTER

Prezzo: 12.04

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Thread d2: -

Length l: - mm

Diameter d1: 62 Ø

d4: -

Bore d3: B 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5336-40-M6-E-PL

Codice componente
5336-40-M6-E-PL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d2 Length l
(mm)
Diameter d1
(Ø)
d4 Bore d3 Torque

12.04 €

1 Disponibile 7 giorni --62-B 104, 4

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Star knobs, Aluminum, il codice articolo è il seguente: 5336-40-M6-E-PL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5336-40-M6-E-PL.

Tipologia prodotto

Codice componente
5336-40-B8-C-MT
5336-40-B8-C-PL
5336-40-M6-E-MT
5336-40-M8-D-MT
5336-40-M8-D-PL
5336-40-M8-E-MT
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thread d2 Length l
(mm)
Diameter d1
(Ø)
d4 Bore d3 Torque

6.76 €

1 Disponibile 7 giorni -6352M 12-3, 3

12.04 €

1 Disponibile 7 giorni -6352M 12-4, 4

6.76 €

1 Disponibile 7 giorni --62-B 103, 3

6.76 €

1 Disponibile 7 giorni --62-B 105,5, 5,5

12.04 €

1 Disponibile 7 giorni --62-B 123, 3

6.76 €

1 Disponibile 7 giorni --62-B 124, 4

Supporto tecnico