Star knobs, cast, iron, with steel threaded bolt steel (Codici componente)

Star knobs, cast, iron, with steel threaded bolt steel
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Star knobs, cast, iron, with steel threaded bolt steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6336.4-SG-50-M10-45

Codice componente
6336.4-SG-50-M10-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Type Material bushing

11.72 €

6.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Stainless Steel32-A, without bore (unmachined)-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Star knobs, cast, iron, with steel threaded bolt steel, il codice articolo è il seguente: 6336.4-SG-50-M10-45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6336.4-SG-50-M10-45.

Tipologia prodotto

Codice componente
6336.4-SG-32-M6-30
6336.4-SG-32-M6-35
6336.4-SG-32-M6-45
6336.4-SG-50-M10-55
6336.4-SG-63-M12-30
6336.4-SG-63-M12-35
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Material Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Type Material bushing

8.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-25M 5K, with threaded bushing-

9.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-25M 5K, with threaded bushingMS-Brass

9.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-32M 6K, with threaded bushing-

11.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Stainless Steel32M 6D, with threaded through bore-

15.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Stainless Steel32M 6E, with threaded blind bore-

15.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Stainless Steel40-A, without bore (unmachined)-

Supporto tecnico