Codice articolo del costruttore: 6336.5-TE-40-M8-35
Marca: GANTER
Prezzo: 4.02 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Length l: - mm
Material: -
Diameter d1: 40 Ø
Thread d1: M 6
Bore d3: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6336.5-TE-40-M8-35
Codice componente
|
---|
6336.5-TE-40-M8-35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length l (mm) | Material | Diameter d1 (Ø) | Thread d1 | Bore d3 | Type | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 € 2.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | 40 | M 6 | - | E, with threaded blind bore | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Star knobs, plastic, with protruding Stainless Steel bushing, Stainless Steel-Th, il codice articolo è il seguente: 6336.5-TE-40-M8-35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6336.5-TE-40-M8-35.
Configura
Stock
Proprietà di base
Length l(mm)
Material
Bore d3
Form
Tipo
Diameter d1(Ø)
Thread d1
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6336.5-TE-32-M6-30 |
6336.5-TE-32-M6-35 |
6336.5-TE-40-M8-16 |
6336.5-TE-40-M8-40 |
6336.5-TE-40-M8-45 |
6336.5-TE-50-M10-25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Length l (mm) | Material | Diameter d1 (Ø) | Thread d1 | Bore d3 | Type | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | - | 63 | M 12 | - | K, with ball chain | - | |
3.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | 63 | M 12 | - | - | A, only with retaining ring | |
3.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 63 | M 12 | - | - | H, with retaining cable | |
4.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 40 | M 8 | - | E, with threaded blind bore | - | |
5.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Stainless Steel | 40 | M 8 | - | E, with threaded blind bore | - | |
5.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | 50 | - | B 10 | C, with plain blind bore, Tol H7 | - |