Bullone filettato / acciaio inox / filettatura destra / filettatura destra / DIN 6379 / 6379 (6379-M8-100)

Bullone filettato / acciaio inox / filettatura destra / filettatura destra / DIN 6379 / 6379 6379-M8-100
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6379-M8-100

Marca: GANTER

Prezzo: 3.06

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Thread d1: 8

Length l: 100 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6379-M8-100

Codice componente
6379-M8-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d1 Length l
(mm)

3.06 €

1 Disponibile 7 giorni 8100

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Bullone filettato / acciaio inox / filettatura destra / filettatura destra / DIN 6379 / 6379, il codice articolo è il seguente: 6379-M8-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6379-M8-100.

Tipologia prodotto

Codice componente
6379-M10-50
6379-M10-80
6379-M12-125
6379-M12-200
6379-M8-40
6379-M8-63
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thread d1 Length l
(mm)

2.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1050

3.60 €

1 Disponibile 7 giorni 1080

6.02 €

1 Disponibile 7 giorni 12125

7.56 €

1 Disponibile 7 giorni 12200

1.96 €

1 Disponibile 7 giorni 840

2.60 €

1 Disponibile 7 giorni 863

Supporto tecnico