Codice articolo del costruttore: 669-28-200-A-EL
Marca: GANTER
Prezzo: 30.82 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza H: 200 mm
Finish: EL
Type: A, Mounting from the back (threaded blind bore)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
669-28-200-A-EL
Codice componente
|
---|
669-28-200-A-EL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza H (mm) | Finish | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 200 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) |
Loading...
Spessore maniglia D(mm) | 28 |
---|
Si trova sulla pagina di System handles, Aluminium, il codice articolo è il seguente: 669-28-200-A-EL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 669-28-200-A-EL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza H(mm)
Finish
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
669-28-200-A-SW |
669-28-200-B-EL |
669-28-200-B-SW |
669-28-250-A-EL |
669-28-250-A-SW |
669-28-250-B-EL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza H (mm) | Finish | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 200 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
30.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 200 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
30.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 200 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
31.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 250 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
30.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 250 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
31.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 250 | EL | B, Mounting from the operator's side |