Telescopic linear slides

Telescopic linear slides
  • Sconto volumi elevati
Telescopic linear slides GN 2404 are used, for example, for storage drawers and sliding doors, or in jigmaking for a sliding motion in a linear direction.
If the support screw is removed on both sides, the sliding distance extends the length of the rail plus an additional distance of slightly more than half the length of the rail.
External elements should limit the maximum sliding distance; the supports of the rail have been designed to guard against the inadvertent extraction of the runner from the rail.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2404-28-130
2404-28-210
2404-28-290
2404-28-370
2404-28-450
2404-28-530
2404-35-290
2404-35-370
2404-35-450
2404-35-530
2404-35-610
2404-35-690
2404-43-370
2404-43-450
2404-43-530
2404-43-610
2404-43-690
2404-43-770
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Height h1 Length of the rail l1

130.80 €

1 Disponibile 7 giorni 28130

162.90 €

1 Disponibile 7 giorni 28210

177.46 €

1 Disponibile 7 giorni 28290

204.06 €

1 Disponibile 7 giorni 28370

226.48 €

1 Disponibile 7 giorni 28450

244.08 €

1 Disponibile 7 giorni 28530

218.68 €

1 Disponibile 7 giorni 35290

252.50 €

1 Disponibile 7 giorni 35370

285.62 €

1 Disponibile 7 giorni 35450

346.60 €

1 Disponibile 7 giorni 35530

358.30 €

1 Disponibile 7 giorni 35610

381.66 €

1 Disponibile 7 giorni 35690

330.66 €

1 Disponibile 7 giorni 43370

369.40 €

1 Disponibile 7 giorni 43450

401.88 €

1 Disponibile 7 giorni 43530

448.88 €

1 Disponibile 7 giorni 43610

492.52 €

1 Disponibile 7 giorni 43690

537.50 €

1 Disponibile 7 giorni 43770

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico