Telescopic linear slides (Codici componente - Download CAD)

Telescopic linear slides
  • Sconto volumi elevati
Telescopic linear slides GN 2406 consist of two slides linked by an intermediate profile. They are used when the lateral space requires a small width, and when large extension is required. The S-shape of the intermediate profile gives the configuration a high degree of sturdiness.
The rails and the intermediate profile are equal in length. Both rails can be extended so that an extension is reached which is longer than the base length l1.
External elements should limit the maximum sliding distance; the supports of the rail have been designed to guard against the inadvertent extraction of the runner from the rail.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2406-28-290-E
2406-28-370-E
2406-28-450-E
2406-28-530-E
2406-28-610-E
2406-35-450-E
2406-35-530-E
2406-35-690-E
2406-35-850-E
2406-43-1010-E
2406-43-1490-E
2406-43-530-E
2406-43-690-E
2406-43-850-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Height h1 Length of the rail l1

539.62 €

1 Disponibile 7 giorni 28290

583.40 €

1 Disponibile 7 giorni 28370

627.22 €

1 Disponibile 7 giorni 28450

696.28 €

1 Disponibile 7 giorni 28530

734.58 €

1 Disponibile 7 giorni 28610

695.06 €

1 Disponibile 7 giorni 35450

797.18 €

1 Disponibile 7 giorni 35530

917.06 €

1 Disponibile 7 giorni 35690

1,032.56 €

1 Disponibile 7 giorni 35850

1,317.32 €

1 Disponibile 7 giorni 431010

1,754.58 €

1 Disponibile 7 giorni 431490

866.10 €

1 Disponibile 7 giorni 43530

1,017.76 €

1 Disponibile 7 giorni 43690

1,136.06 €

1 Disponibile 7 giorni 43850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type E, Extraction, each rail one side only

Supporto tecnico