Codice articolo del costruttore: 2408-35-530-DD
Marca: GANTER
Prezzo: 637.58 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Height h1: 35
Length of the rail l1: 530
Type: DD, Runner with countersunk, on both sides
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2408-35-530-DD
Codice componente
|
---|
2408-35-530-DD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Height h1 | Length of the rail l1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
637.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | 530 | DD, Runner with countersunk, on both sides |
Loading...
Si trova sulla pagina di Telescopic linear slides, il codice articolo è il seguente: 2408-35-530-DD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2408-35-530-DD.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Height h1
Length of the rail l1
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2408-28-370-DD |
2408-28-370-DG |
2408-28-370-GG |
2408-35-530-DG |
2408-35-530-GG |
2408-35-610-DD |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Height h1 | Length of the rail l1 | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
412.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 28 | 370 | DD, Runner with countersunk, on both sides | |
412.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 28 | 370 | DG, Runner 1 x with countersunk and 1 x with thread | |
412.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 28 | 370 | GG, Runner with thread, on both sides | |
637.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | 530 | DG, Runner 1 x with countersunk and 1 x with thread | |
637.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | 530 | GG, Runner with thread, on both sides | |
691.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | 610 | DD, Runner with countersunk, on both sides |