Codice articolo del costruttore: 2410-35-610
Marca: GANTER
Prezzo: 657.88 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Height h1: 35
Length of the rail l1: 610
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2410-35-610
How to order![]() | 1 | h1 |
2 | l1 |
![]() | ![]() | |||||||
h1 | l1 - l2 Length - Stroke | b1 | b2 | d | s | |||
28 | 210 - 232 | 370 - 380 | 450 - 464 | 530 - 548 | 12.3 | 25.8 | 5.5 | 4 |
35 | 370 - 406 | 450 - 494 | 530 - 558 | 610 - 646 | 16.5 | 34 | 6.5 | 3.5 |
43 | 450 - 486 | 610 - 626 | 770 - 796 | 930 - 966 | 21 | 44 | 8.5 | 4.5 |
Codice componente
|
---|
2410-35-610 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Height h1 | Length of the rail l1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
657.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | 610 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Telescopic linear slides, il codice articolo è il seguente: 2410-35-610.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2410-35-610.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Height h1
Length of the rail l1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2410-28-530 |
2410-35-370 |
2410-35-450 |
2410-43-450 |
2410-43-610 |
2410-43-770 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Height h1 | Length of the rail l1 |
---|---|---|---|---|---|---|
494.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 28 | 530 | |
433.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | 370 | |
493.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | 450 | |
605.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 43 | 450 | |
778.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 43 | 610 | |
931.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 43 | 770 |