Threaded flanges for profile systems

Threaded flanges for profile systems
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
Threaded flanges GN 3490 are used in connection with T-slot profile systems and allow elements to be assembled on or underneath the profiles, e.g. levelling feet.
Depending on the threaded flange, thread size and thread depth dimensions that are available can exceed the dimensions of the profile groove.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3490-45-M6-16-SW
3490-45-M6-16-ZB
3490-45-M8-16-SW
3490-45-M8-16-ZB
3490-60-M10-24-SW
3490-60-M10-24-ZB
3490-60-M12-24-SW
3490-60-M12-24-ZB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d2 d1 Length of the bolth1 Finish

8.72 €

6.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 64516SW-black, RAL 9005, textured finish

7.18 €

1 Disponibile 3 giorni M 64516ZB-blue, RAL 9005, textured finish

10.10 €

1 Disponibile 7 giorni M 84516SW-black, RAL 9005, textured finish

8.52 €

1 Disponibile 3 giorni M 84516ZB-blue, RAL 9005, textured finish

10.30 €

7.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 106024SW-black, RAL 9005, textured finish

8.48 €

1 Disponibile 3 giorni M 106024ZB-blue, RAL 9005, textured finish

10.50 €

1 Disponibile 7 giorni M 126024SW-black, RAL 9005, textured finish

8.70 €

1 Disponibile 7 giorni M 126024ZB-blue, RAL 9005, textured finish

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico