Threaded plugs with and without symbols, Aluminium, resistant up to 100°C, blank

Threaded plugs with and without symbols, Aluminium, resistant up to 100°C, blank
  • Sconto volumi elevati
Threaded plugs GN 741 are fitted with outside diameter d1 to suit screw holes with BSP threads to DIN 3852.
The sealing ring is bedded into a undercut groove which prevents it from dropping out and at the same time stops it from being extruded when tightening the cap.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
741-19-G1/4-AS-1
741-19-G1/4-AS-2
741-19-G1/4-ES-1
741-19-G1/4-ES-2
741-19-G1/4-OS-1
741-19-G1/4-OS-2
741-19-M14X1,​5-AS-1
741-19-M14X1,​5-AS-2
741-19-M14X1,​5-ES-1
741-19-M14X1,​5-ES-2
741-19-M14X1,​5-OS-1
741-19-M14X1,​5-OS-2
741-22-G3/8-AS-1
741-22-G3/8-AS-2
741-22-G3/8-ES-1
741-22-G3/8-ES-2
741-22-G3/8-OS-1
741-22-G3/8-OS-2
741-22-M16X1,​5-AS-1
741-22-M16X1,​5-AS-2
741-22-M16X1,​5-ES-1
741-22-M16X1,​5-ES-2
741-22-M16X1,​5-OS-1
741-22-M16X1,​5-OS-2
741-26-G1/2-AS-1
741-26-G1/2-AS-2
741-26-G1/2-ES-1
741-26-G1/2-ES-2
741-26-G1/2-OS-1
741-26-G1/2-OS-2
741-26-M20X1,​5-AS-1
741-26-M20X1,​5-AS-2
741-26-M20X1,​5-ES-1
741-26-M20X1,​5-ES-2
741-26-M20X1,​5-OS-1
741-26-M20X1,​5-OS-2
741-32-G3/4-AS-1
741-32-G3/4-AS-2
741-32-G3/4-ES-1
741-32-G3/4-ES-2
741-32-G3/4-OS-1
741-32-G3/4-OS-2
741-32-M26X1,​5-AS-1
741-32-M26X1,​5-AS-2
741-32-M26X1,​5-ES-1
741-32-M26X1,​5-ES-2
741-32-M26X1,​5-OS-1
741-32-M26X1,​5-OS-2
741-32-M27X1,​5-AS-1
741-32-M27X1,​5-AS-2
741-32-M27X1,​5-ES-1
741-32-M27X1,​5-ES-2
741-32-M27X1,​5-OS-1
741-32-M27X1,​5-OS-2
741-40-G1-AS-1
741-40-G1-AS-2
741-40-G1-ES-1
741-40-G1-ES-2
741-40-G1-OS-1
741-40-G1-OS-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outside diameter d1 Inch thread d2 Fine thread d2 Type Identification no.

7.94 €

1 Disponibile 7 giorni 19G 1/4-AS- with DIN drain symbol, blank1- without vent drilling

8.94 €

1 Disponibile 7 giorni 19G 1/4-AS- with DIN drain symbol, blank2- with vent drilling

7.94 €

1 Disponibile 7 giorni 19G 1/4-ES- with DIN re,fill symbol, blank1- without vent drilling

8.94 €

1 Disponibile 7 giorni 19G 1/4-ES- with DIN re,fill symbol, blank2- with vent drilling

5.44 €

1 Disponibile 7 giorni 19G 1/4-OS-neutral, blank1- without vent drilling

6.44 €

1 Disponibile 7 giorni 19G 1/4-OS-neutral, blank2- with vent drilling

7.94 €

1 Disponibile 7 giorni 19-M 14 x 1,5AS- with DIN drain symbol, blank1- without vent drilling

8.94 €

1 Disponibile 7 giorni 19-M 14 x 1,5AS- with DIN drain symbol, blank2- with vent drilling

7.94 €

1 Disponibile 7 giorni 19-M 14 x 1,5ES- with DIN re,fill symbol, blank1- without vent drilling

8.94 €

1 Disponibile 7 giorni 19-M 14 x 1,5ES- with DIN re,fill symbol, blank2- with vent drilling

5.44 €

1 Disponibile 7 giorni 19-M 14 x 1,5OS-neutral, blank1- without vent drilling

6.44 €

1 Disponibile 7 giorni 19-M 14 x 1,5OS-neutral, blank2- with vent drilling

7.12 €

1 Disponibile 7 giorni 22G 3/8-AS- with DIN drain symbol, blank1- without vent drilling

8.12 €

1 Disponibile 7 giorni 22G 3/8-AS- with DIN drain symbol, blank2- with vent drilling

7.12 €

1 Disponibile 7 giorni 22G 3/8-ES- with DIN re,fill symbol, blank1- without vent drilling

8.12 €

1 Disponibile 7 giorni 22G 3/8-ES- with DIN re,fill symbol, blank2- with vent drilling

4.94 €

1 Disponibile 7 giorni 22G 3/8-OS-neutral, blank1- without vent drilling

5.94 €

1 Disponibile 7 giorni 22G 3/8-OS-neutral, blank2- with vent drilling

7.12 €

1 Disponibile 7 giorni 22-M 16 x 1,5AS- with DIN drain symbol, blank1- without vent drilling

8.12 €

1 Disponibile 7 giorni 22-M 16 x 1,5AS- with DIN drain symbol, blank2- with vent drilling

7.12 €

1 Disponibile 7 giorni 22-M 16 x 1,5ES- with DIN re,fill symbol, blank1- without vent drilling

8.12 €

1 Disponibile 7 giorni 22-M 16 x 1,5ES- with DIN re,fill symbol, blank2- with vent drilling

4.94 €

1 Disponibile 7 giorni 22-M 16 x 1,5OS-neutral, blank1- without vent drilling

5.94 €

1 Disponibile 7 giorni 22-M 16 x 1,5OS-neutral, blank2- with vent drilling

7.44 €

1 Disponibile 7 giorni 26G 1/2-AS- with DIN drain symbol, blank1- without vent drilling

8.44 €

1 Disponibile 7 giorni 26G 1/2-AS- with DIN drain symbol, blank2- with vent drilling

7.44 €

1 Disponibile 7 giorni 26G 1/2-ES- with DIN re,fill symbol, blank1- without vent drilling

8.44 €

1 Disponibile 7 giorni 26G 1/2-ES- with DIN re,fill symbol, blank2- with vent drilling

5.16 €

1 Disponibile 7 giorni 26G 1/2-OS-neutral, blank1- without vent drilling

6.16 €

1 Disponibile 7 giorni 26G 1/2-OS-neutral, blank2- with vent drilling

7.44 €

1 Disponibile 7 giorni 26-M 20 x 1,5AS- with DIN drain symbol, blank1- without vent drilling

8.44 €

1 Disponibile 7 giorni 26-M 20 x 1,5AS- with DIN drain symbol, blank2- with vent drilling

7.44 €

1 Disponibile 7 giorni 26-M 20 x 1,5ES- with DIN re,fill symbol, blank1- without vent drilling

8.44 €

1 Disponibile 7 giorni 26-M 20 x 1,5ES- with DIN re,fill symbol, blank2- with vent drilling

5.16 €

1 Disponibile 7 giorni 26-M 20 x 1,5OS-neutral, blank1- without vent drilling

6.16 €

1 Disponibile 7 giorni 26-M 20 x 1,5OS-neutral, blank2- with vent drilling

9.66 €

1 Disponibile 7 giorni 32G 3/4-AS- with DIN drain symbol, blank1- without vent drilling

10.66 €

1 Disponibile 7 giorni 32G 3/4-AS- with DIN drain symbol, blank2- with vent drilling

9.66 €

1 Disponibile 7 giorni 32G 3/4-ES- with DIN re,fill symbol, blank1- without vent drilling

10.66 €

1 Disponibile 7 giorni 32G 3/4-ES- with DIN re,fill symbol, blank2- with vent drilling

7.12 €

1 Disponibile 7 giorni 32G 3/4-OS-neutral, blank1- without vent drilling

8.12 €

1 Disponibile 7 giorni 32G 3/4-OS-neutral, blank2- with vent drilling

9.66 €

1 Disponibile 7 giorni 32-M 26 x 1,5AS- with DIN drain symbol, blank1- without vent drilling

10.66 €

1 Disponibile 7 giorni 32-M 26 x 1,5AS- with DIN drain symbol, blank2- with vent drilling

9.66 €

1 Disponibile 7 giorni 32-M 26 x 1,5ES- with DIN re,fill symbol, blank1- without vent drilling

10.66 €

1 Disponibile 7 giorni 32-M 26 x 1,5ES- with DIN re,fill symbol, blank2- with vent drilling

7.12 €

1 Disponibile 7 giorni 32-M 26 x 1,5OS-neutral, blank1- without vent drilling

8.12 €

1 Disponibile 7 giorni 32-M 26 x 1,5OS-neutral, blank2- with vent drilling

9.66 €

1 Disponibile 7 giorni 32-M 27 x 1,5AS- with DIN drain symbol, blank1- without vent drilling

10.66 €

1 Disponibile 7 giorni 32-M 27 x 1,5AS- with DIN drain symbol, blank2- with vent drilling

9.66 €

1 Disponibile 7 giorni 32-M 27 x 1,5ES- with DIN re,fill symbol, blank1- without vent drilling

10.66 €

1 Disponibile 7 giorni 32-M 27 x 1,5ES- with DIN re,fill symbol, blank2- with vent drilling

7.12 €

1 Disponibile 7 giorni 32-M 27 x 1,5OS-neutral, blank1- without vent drilling

8.12 €

1 Disponibile 7 giorni 32-M 27 x 1,5OS-neutral, blank2- with vent drilling

11.88 €

1 Disponibile 7 giorni 40G 1-AS- with DIN drain symbol, blank1- without vent drilling

12.88 €

1 Disponibile 7 giorni 40G 1-AS- with DIN drain symbol, blank2- with vent drilling

11.88 €

1 Disponibile 7 giorni 40G 1-ES- with DIN re,fill symbol, blank1- without vent drilling

12.88 €

1 Disponibile 7 giorni 40G 1-ES- with DIN re,fill symbol, blank2- with vent drilling

9.34 €

1 Disponibile 7 giorni 40G 1-OS-neutral, blank1- without vent drilling

10.34 €

1 Disponibile 7 giorni 40G 1-OS-neutral, blank2- with vent drilling

Loading...

Supporto tecnico