Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outside diameter d1 | Inch thread d2 | Fine thread d2 | Type | Identification no. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | G 1/4 | - | AS- with DIN drain symbol, blank | 1- without vent drilling | |
9.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | G 1/4 | - | AS- with DIN drain symbol, blank | 2- with vent drilling | |
10.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | G 1/4 | - | ASS- with DIN drain symbol, black anodized | 1- without vent drilling | |
11.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | G 1/4 | - | ASS- with DIN drain symbol, black anodized | 2- with vent drilling | |
8.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | G 1/4 | - | ES- with DIN re,fill symbol, blank | 1- without vent drilling | |
9.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | G 1/4 | - | ES- with DIN re,fill symbol, blank | 2- with vent drilling | |
10.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | G 1/4 | - | ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized | 1- without vent drilling | |
11.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | G 1/4 | - | ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized | 2- with vent drilling | |
6.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | G 1/4 | - | OS-neutral, blank | 1- without vent drilling | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | G 1/4 | - | OS-neutral, blank | 2- with vent drilling | |
8.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | G 1/4 | - | OSS-neutral, black anodized | 1- without vent drilling | |
9.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | G 1/4 | - | OSS-neutral, black anodized | 2- with vent drilling | |
8.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | - | M 14 x 1,5 | AS- with DIN drain symbol, blank | 1- without vent drilling | |
9.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | - | M 14 x 1,5 | AS- with DIN drain symbol, blank | 2- with vent drilling | |
10.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | - | M 14 x 1,5 | ASS- with DIN drain symbol, black anodized | 1- without vent drilling | |
11.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | - | M 14 x 1,5 | ASS- with DIN drain symbol, black anodized | 2- with vent drilling | |
8.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | - | M 14 x 1,5 | ES- with DIN re,fill symbol, blank | 1- without vent drilling | |
9.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | - | M 14 x 1,5 | ES- with DIN re,fill symbol, blank | 2- with vent drilling | |
10.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | - | M 14 x 1,5 | ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized | 1- without vent drilling | |
11.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | - | M 14 x 1,5 | ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized | 2- with vent drilling | |
6.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | - | M 14 x 1,5 | OS-neutral, blank | 1- without vent drilling | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | - | M 14 x 1,5 | OS-neutral, blank | 2- with vent drilling | |
8.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | - | M 14 x 1,5 | OSS-neutral, black anodized | 1- without vent drilling | |
9.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | - | M 14 x 1,5 | OSS-neutral, black anodized | 2- with vent drilling | |
7.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | G 3/8 | - | AS- with DIN drain symbol, blank | 1- without vent drilling | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | G 3/8 | - | AS- with DIN drain symbol, blank | 2- with vent drilling | |
9.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | G 3/8 | - | ASS- with DIN drain symbol, black anodized | 1- without vent drilling | |
10.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | G 3/8 | - | ASS- with DIN drain symbol, black anodized | 2- with vent drilling | |
7.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | G 3/8 | - | ES- with DIN re,fill symbol, blank | 1- without vent drilling | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | G 3/8 | - | ES- with DIN re,fill symbol, blank | 2- with vent drilling | |
9.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | G 3/8 | - | ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized | 1- without vent drilling | |
10.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | G 3/8 | - | ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized | 2- with vent drilling | |
5.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | G 3/8 | - | OS-neutral, blank | 1- without vent drilling | |
6.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | G 3/8 | - | OS-neutral, blank | 2- with vent drilling | |
7.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | G 3/8 | - | OSS-neutral, black anodized | 1- without vent drilling | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | G 3/8 | - | OSS-neutral, black anodized | 2- with vent drilling | |
7.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | - | M 16 x 1,5 | AS- with DIN drain symbol, blank | 1- without vent drilling | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | - | M 16 x 1,5 | AS- with DIN drain symbol, blank | 2- with vent drilling | |
9.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | - | M 16 x 1,5 | ASS- with DIN drain symbol, black anodized | 1- without vent drilling | |
10.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | - | M 16 x 1,5 | ASS- with DIN drain symbol, black anodized | 2- with vent drilling | |
7.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | - | M 16 x 1,5 | ES- with DIN re,fill symbol, blank | 1- without vent drilling | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | - | M 16 x 1,5 | ES- with DIN re,fill symbol, blank | 2- with vent drilling | |
9.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | - | M 16 x 1,5 | ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized | 1- without vent drilling | |
10.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | - | M 16 x 1,5 | ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized | 2- with vent drilling | |
5.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | - | M 16 x 1,5 | OS-neutral, blank | 1- without vent drilling | |
6.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | - | M 16 x 1,5 | OS-neutral, blank | 2- with vent drilling | |
7.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | - | M 16 x 1,5 | OSS-neutral, black anodized | 1- without vent drilling | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | - | M 16 x 1,5 | OSS-neutral, black anodized | 2- with vent drilling | |
8.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | G 1/2 | - | AS- with DIN drain symbol, blank | 1- without vent drilling | |
9.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | G 1/2 | - | AS- with DIN drain symbol, blank | 2- with vent drilling | |
10.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | G 1/2 | - | ASS- with DIN drain symbol, black anodized | 1- without vent drilling | |
11.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | G 1/2 | - | ASS- with DIN drain symbol, black anodized | 2- with vent drilling | |
8.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | G 1/2 | - | ES- with DIN re,fill symbol, blank | 1- without vent drilling | |
9.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | G 1/2 | - | ES- with DIN re,fill symbol, blank | 2- with vent drilling | |
10.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | G 1/2 | - | ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized | 1- without vent drilling | |
11.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | G 1/2 | - | ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized | 2- with vent drilling | |
5.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | G 1/2 | - | OS-neutral, blank | 1- without vent drilling | |
6.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | G 1/2 | - | OS-neutral, blank | 2- with vent drilling | |
7.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | G 1/2 | - | OSS-neutral, black anodized | 1- without vent drilling | |
8.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | G 1/2 | - | OSS-neutral, black anodized | 2- with vent drilling |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Outside diameter d1
Inch thread d2
Fine thread d2
Type
Identification no.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali