Tubular handles with movable handle legs (333.3-28-292-A-SW)

Tubular handles with movable handle legs 333.3-28-292-A-SW
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 333.3-28-292-A-SW

Marca: GANTER

Prezzo: 48.70

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Altezza H: 292 mm

Finish: SW


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

333.3-28-292-A-SW

Codice componente
333.3-28-292-A-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Finish

48.70 €

25.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

292SW

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spessore maniglia D(mm) 28 Type A, Mounting from the back (threaded blind bore)

Si trova sulla pagina di Tubular handles with movable handle legs, il codice articolo è il seguente: 333.3-28-292-A-SW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 333.3-28-292-A-SW.

Tipologia prodotto

Codice componente
333.3-28-242-A-SW
333.3-28-292-A-ELG
333.3-28-292-A-ELS
333.3-28-392-A-ELG
333.3-28-392-A-ELS
333.3-28-392-A-SW
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Finish

46.88 €

1 Disponibile 7 giorni 242SW

48.48 €

1 Disponibile 7 giorni 292ELG

48.48 €

1 Disponibile 7 giorni 292ELS

50.74 €

1 Disponibile 7 giorni 392ELG

50.74 €

1 Disponibile 7 giorni 392ELS

50.34 €

1 Disponibile 7 giorni 392SW

Supporto tecnico