Codice articolo del costruttore: 808.2-22-K10-140-30
Marca: GANTER
Prezzo: 286.60 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diam. foro albero (Lavorato) D1: 10 Ø
Diam. esterno A: 22 Ø
l1 - l2: 140-30
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
808.2-22-K10-140-30
Codice componente
|
---|
808.2-22-K10-140-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. esterno A (Ø) | l1 - l2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 22 | 140-30 |
Loading...
Bore code | K, with keyway |
---|
Si trova sulla pagina di Universal joint shafts with friction bearing, il codice articolo è il seguente: 808.2-22-K10-140-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 808.2-22-K10-140-30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. esterno A(Ø)
l1 - l2
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
808.2-22-K10-160-40 |
808.2-22-K10-180-60 |
808.2-25-K12-160-30 |
808.2-25-K12-180-45 |
808.2-25-K12-200-70 |
808.2-25-K12-250-105 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. esterno A (Ø) | l1 - l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
287.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 22 | - | |
296.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 22 | - | |
296.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 25 | 160-30 | |
296.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 25 | - | |
306.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 25 | - | |
306.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 25 | - |