Codice articolo del costruttore: 808-25-B16-74-EW
Marca: GANTER
Prezzo: 77.30 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diam. foro albero (Lavorato) D1: 16 Ø
Diam. esterno A: 25 Ø
Length l1: 74
Length l2: -
Bore code: B, without keyway
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
808-25-B16-74-EW
Codice componente
|
---|
808-25-B16-74-EW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. esterno A (Ø) | Length l1 | Length l2 | Bore code | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | 25 | 74 | - | B, without keyway | EW, single, needle bearing |
Loading...
Si trova sulla pagina di Universal joints with needle bearing, il codice articolo è il seguente: 808-25-B16-74-EW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 808-25-B16-74-EW.
Configura
Proprietà di base
Length l2
Tipo
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. esterno A(Ø)
Length l1
Bore code
Type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
808-22-B12-88-DW |
808-22-K10-48-EW |
808-22-K10-74-DW |
808-25-K12-56-EW |
808-25-K12-86-DW |
808-25-K16-104-DW |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. esterno A (Ø) | Length l1 | Length l2 | Bore code | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 22 | - | 88 | B, without keyway | DW, double, needle bearing | |
90.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 22 | 48 | - | K, with keyway | EW, single, needle bearing | |
169.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 22 | - | 74 | K, with keyway | DW, double, needle bearing | |
90.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 25 | 56 | - | K, with keyway | EW, single, needle bearing | |
178.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 25 | - | 86 | K, with keyway | DW, double, needle bearing | |
178.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | 25 | - | 104 | K, with keyway | DW, double, needle bearing |