Vertical acting toggle clamps with horizontal mounting base (Codici componente - Download CAD)

Vertical acting toggle clamps with horizontal mounting base
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
GN 810 vertical acting toggle clamps work according to the toggle principle: lever and clamping bar move in the same direction. In the clamped position the operating lever is in its vertical position.
Vertical acting toggle clamps in the U-bar version with two flanged washers (Type A) can accommodate an application specific clamping screw. A spindle assembly with neoprene rubber tip is also included for Type C.
Type E version can either be utilized by welding the clasp which can then accommodate an application specific hold-down fastener component, or by utilizing the bar in conjunction with the GN 809 Clamp Mounts to hold the work piece in place.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

810-130-C

Codice componente
810-130-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Size Type

29.06 €

1 Disponibile 7 giorni 130C, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Vertical acting toggle clamps with horizontal mounting base, il codice articolo è il seguente: 810-130-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 810-130-C.

Tipologia prodotto

Codice componente
810-130-A
810-130-E
810-230-A
810-230-C
810-230-E
810-330-A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Size Type

27.18 €

1 Disponibile 7 giorni 130A, U-bar version, with two flanged washers

27.18 €

1 Disponibile 7 giorni 130E, Solid bar version with clasp

29.78 €

1 Disponibile 7 giorni 230A, U-bar version, with two flanged washers

32.08 €

1 Disponibile 7 giorni 230C, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

29.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

230E, Solid bar version with clasp

41.26 €

1 Disponibile 7 giorni 330A, U-bar version, with two flanged washers

Supporto tecnico