Washers, Steel (6341-ST-4-13-A-ZB)

Washers, Steel 6341-ST-4-13-A-ZB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6341-ST-4-13-A-ZB

Marca: GANTER

Prezzo: 1.28

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Inner diameter d1: 4 mm

Outside diameter d2: 13

Type: A- with cylindrical bore

Finish: ZB- zinc plated, blue passivated


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6341-ST-4-13-A-ZB

Codice componente
6341-ST-4-13-A-ZB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner diameter d1
(mm)
Outside diameter d2 Type Finish

1.28 €

0.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

413A- with cylindrical boreZB- zinc plated, blue passivated

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale ST-Steel

Si trova sulla pagina di Washers, Steel, il codice articolo è il seguente: 6341-ST-4-13-A-ZB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6341-ST-4-13-A-ZB.

Tipologia prodotto

Codice componente
6341-ST-10-25-B-ZB
6341-ST-10-32-A-BT
6341-ST-10-32-A-ZB
6341-ST-4-13-B-BT
6341-ST-4-13-B-ZB
6341-ST-5-13-A-BT
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Inner diameter d1
(mm)
Outside diameter d2 Type Finish

2.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025B- with bore for countersunk screwZB- zinc plated, blue passivated

2.36 €

1 Disponibile 7 giorni 1032A- with cylindrical boreBT- blackened

2.20 €

1 Disponibile 7 giorni 1032A- with cylindrical boreZB- zinc plated, blue passivated

1.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

413B- with bore for countersunk screwBT- blackened

1.38 €

1 Disponibile 7 giorni 413B- with bore for countersunk screwZB- zinc plated, blue passivated

1.10 €

1 Disponibile 7 giorni 513A- with cylindrical boreBT- blackened

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico